Connecteur prolongateur - SM-7EP1N8A9003 - 1605826

Connecteur prolongateur, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 12,5 mm ... 17 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605826
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 82 (PC-2011)
GTIN 4046356182515
Poids par pièce (hors emballage) 0,554 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer