Connecteurs à câble - SM-5ES1N8A8L03 - 1605817

Aucune photo disponible

Connecteurs à câble, droit, long, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 12,5 mm ... 17 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605817
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356255011
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer