Connecteurs à câble - SM-5ES1N8A8004 - 1605807

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteurs à câble, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 17 mm ... 21 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605807
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356254946
Poids par pièce (hors emballage) 0,392 KGM