Connecteur d'appareil face avant - SM-5EPWN8AAF00 - 1605800

Aucune photo disponible

Connecteur d'appareil face avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605800
Unité de conditionnement 6 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356254922
Poids par pièce (hors emballage) 0,455 KGM