Connecteur prolongateur - SM-5EP1N8A9004 - 1605773

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur prolongateur, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 17 mm ... 21 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605773
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356254670
Poids par pièce (hors emballage) 0,521 KGM