Contact à sertir - SF-7PS2000 - 1605636

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Résistance à la traction élevée du raccordement
  • Faibles résistances de contact
  • Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Code de commande 1605636
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 158 (C-2-2017)
GTIN 4046356182263
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer