Connecteur d'appareil face avant - SF-7EP1N8AWK00 - 1605591

Connecteur d'appareil face avant, droit, version étroite, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605591
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 81 (PC-2011)
GTIN 4046356182225
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer