Connecteur prolongateur - SF-7EP1N8AF4DU - 1605588

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605588
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356253840
Poids par pièce (hors emballage) 0,093 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer