Eléments de contact - HC-B 16-EBUQ-2,5-OLOGO - 1605577

Isolant femelle, 16 pôles, connexion QUICKON, repérage 1-x

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Élément de contact
Avec la technique de raccordement QUICKON, les fils peuvent être connectés par un simple pivotement du tournevis. Le fil n'a pas besoin d'être préalablement isolé ! Ceci permet de gagner 60 % de la durée de raccordement !

Données commerciales

Code de commande 1605577
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918940782
Poids par pièce (hors emballage) 0,096 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)