Eléments de contact - HC-B 16-EBUQ-2,5 - 1605572

Isolant femelle HEAVYCONNEC, série B16, 16 pôles, raccordement QUICKON

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Élément de contact
Avec la technique de raccordement QUICKON, les fils peuvent être connectés par un simple pivotement du tournevis. Le fil n'a pas besoin d'être préalablement isolé ! Ceci permet de gagner 60 % de la durée de raccordement !

Données commerciales

Code de commande 1605572
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 539 (C-2-2017)
GTIN 4017918940669
Poids par pièce (hors emballage) 0,096 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire