Connecteur prolongateur - SF-7EP1N8A90A3 - 1605571

Connecteur prolongateur, droit, court, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 11 mm... 14 mm, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1605571
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 153 (C-2-2017)
GTIN 4046356253666
Poids par pièce (hors emballage) 0,055 KGM