Connecteurs à câble - SF-5ES1N8AR4DU - 1605553

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605553
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356253598
Poids par pièce (hors emballage) 0,161 KGM