Connecteur prolongateur - SF-5EP1N8AF4DU - 1605519

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 7,5 mm... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605519
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356253376
Poids par pièce (hors emballage) 0,092 KGM