Traversée face arrière - SF-5EP1N8AC0DU - 1605517

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Traversée face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4xM3, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de diamètres de câbles compris entre 7,5 mm et 14 mm

Données commerciales

Code de commande 1605517
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 156 (C-2-2017)
GTIN 4046356253314
Poids par pièce (hors emballage) 0,127 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer