Contact à sertir - SF-20KS010 - 1605491

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Ressort boudin, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 2,5 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605491
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 80 (PC-2011)
GTIN 4046356253093
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099