Capuchon protecteur métallique - SC-Z2320 - 1605457

Capuchon protecteur en métal avec corde en acier, pour connecteur d'alimentation, avec filetage externe M23

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605457
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 187 (C-2-2017)
GTIN 4046356252935
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990