Module à élément de contact - HC-M-HS-MOD-BU - 1605001

Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, femelle, 2 pôles jusqu'à 100 A, raccordement vissé axial

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605001
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 553 (C-4-2015)
GTIN 4017918893309
Poids par pièce (hors emballage) 0,071 KGM