Boîtiers - HC-D 15-SML-52/O2M20 - 1604894

Embase en saillie HEAVYCONNEC D 15, avec étrier longitudinal, hauteur 52 mm, avec manchon 2x M20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604894
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 505 (C-4-2015)
GTIN 4017918882860
Poids par pièce (hors emballage) 0,216 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099