Serre-câble et adaptateur de blindage - RC-Z2451 - 1604541

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,8 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604541
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356249805
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097