Serre-câble et adaptateur de blindage - RC-Z2441 - 1604522

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,8 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm... 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604522
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356249720
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 83089000