Serre-câble et adaptateur de blindage - RC-Z2404 - 1604474

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,8 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604474
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356249515
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 83089000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer