Serre-câble et adaptateur de blindage - RC-Z2395 - 1604458

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,9 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604458
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356249447
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097