Boîtier CEM - HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EMV - 1604366

HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B10, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM32, sortie latérale du câble

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604366
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 479 (PC-2009)
GTIN 4017918948047
Poids par pièce (hors emballage) 0,341 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099