Joint d'étanchéité - RC-Z2154 - 1604296

Aucune photo disponible

Joint d'étanchéité, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604296
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356248563
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 40169300