Joint d'étanchéité - RC-Z2153 - 1604295

Aucune photo disponible

Joint d'étanchéité, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1604295
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356248556
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 40169300