Boîtiers - HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-EUA - 1604256

HEAVYCONNEC ADVANCE pour conditions environnementales rigoureuses, capot B6, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM25, sortie de câble latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1604256
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 566 (PC-2011)
GTIN 4017918947934
Poids par pièce (hors emballage) 0,321 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099