Contact à sertir - RC-6LS2000 - 1603823

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 0,5 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603823
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
GTIN 4046356247306
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099