RC-63S1N12ZI00 - 1603763

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg9, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603763
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356246996
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer