Connecteurs à câble - RC-63P1N128049 - 1603565

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6+3, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603565
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356246101