Connecteur d'appareil face avant - RC-63P1N122200 - 1603548

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6+3, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø2,7, Cote de bride: 25 mm x 25 mm, Epaisseur de paroi min.: 1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603548
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356382779