Contact à sertir - RC-5CS2000 - 1603517

Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 1,5 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Résistance à la traction élevée du raccordement
  • Faibles résistances de contact
  • Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Code de commande 1603517
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 86 (C-4-2015)
GTIN 4046356245852
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099