Contact à sertir - RC-59S2000 - 1603501

Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603501
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
GTIN 4046356245746
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099