Connecteur prolongateur - RC-2RS1N1290EQ - 1603430

Aucune photo disponible

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 11+PE, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603430
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356879064
Poids par pièce (hors emballage) 0,070 KGM