Connecteurs à câble - RC-2RS1N128006 - 1603421

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 11+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603421
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356879095
Poids par pièce (hors emballage) 0,071 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer