Connecteur d'appareil face arrière - RC-2RS1N124300 - 1603416

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 11+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603416
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356245357