RC-2RP1N121600 - 1603344

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 11+PE, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603344
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356382540