Contact à sertir - RC-22P2300 - 1603324

Contact à sertir, roulés, En ruban, nombre de pièces par bande: 500, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Résistance à la traction élevée du raccordement
  • Faibles résistances de contact
  • Surveillance de la production facilitée
  • Démarrage variable de la production par automatisation totale ou partielle

Données commerciales

Code de commande 1603324
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356244923
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer