Contact à sertir - RC-21P2300 - 1603313

Aucune photo disponible

Contact à sertir, roulés, En ruban, nombre de pièces par bande: 500, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603313
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356244862
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099