RC-1RS1NRAZL00 - 1603302

Aucune photo disponible

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 9 mm ... 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603302
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356244794