Traversée face arrière - RC-1RS1NRAC3K5 - 1603258

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603258
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356879101
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM