RC-1RS1NRA170V - 1603222

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603222
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356244237