RC-1RS1NRA1700 - 1603220

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 10 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603220
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356244220
Poids par pièce (hors emballage) 0,077 KGM