Connecteur d'appareil face arrière - RC-1RS1NP24100 - 1603210

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603210
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356244152
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire