RC-1RP1NRARCK5 - 1603131

L'illustration représente la version à 12 pôles, avec décharge de traction à étrier double

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603131
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356243681
Poids par pièce (hors emballage) 0,106 KGM