RC-1RP1N12UL0Y - 1603056

Aucune photo disponible

Traversée paroi arrière, avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603056
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356243131
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer