Connecteur prolongateur - RC-19S1N12M052 - 1602885

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602885
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356242233