Connecteur d'appareil face arrière - RC-19S1N12E10U - 1602861

La figure illustre la variante produit à 17 pôles avec le joint torique d'étanchéité

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602861
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356242097
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer