RC-19S1N126000 - 1602804

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs enfichables pour appareils avec raccord à visser M20 x 1,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602804
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356241700