RC-19S1N121L00 - 1602783

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 9 mm ... 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602783
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356241564
Poids par pièce (hors emballage) 0,101 KGM