RC-19S1N121720 - 1602771

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602771
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356241489